Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 160,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 394,00 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | F.F |
AS-i sertifikat | 75003 |
Vekt [g] | 179,50 |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Materialer | PBT; PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|