Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. AC2307

AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

AC2307

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: AC2317 Produktsammenligning: AC2307 / AC2317 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • asi
Produktegenskaper
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Dimensjoner [mm] 55,00 x 60,00 x 35,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 4,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...70,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i klassifisering
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] 7
AS-I ID-kode [hex] F
AS-i sertifikat 15101
Mekaniske data
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] 55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer PBT; PC
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
Funksjon 1 x LED, rød
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:
Elektrisk tilkobling - koble
Elektrischer Anschluss Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: