Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 600,00; (AUX) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AUX |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 500,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 485,00 | ||||||
Merk | Enheten skal leveres fra en isolert kilde.; Spenningskilden må ha en sekundær UL-oppført sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan det brukes en klasse 2-strømforsyning som tilleggsforsyning. |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | ||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | ||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | ||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikat | 39402 | ||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 142,00 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Pin Header: |
---|