Antall innganger og utganger | Antall Pt100-innganger: 4 |
---|---|
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 80,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall Pt100-innganger: 4 |
---|
Antall Pt100-innganger | 4 |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 24,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 80,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Oppløsning av analog inngang | 16 / 0,1 °C |
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 140,00 |
AS-i-adressering | adresseringsuttak |
---|---|
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
Vekt [g] | 155,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | COMBICON: |
---|