Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 12,00...57,00; (ekstern forsyning) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 57,00; (med ekstern forsyning: 25 mA) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,50; (med ekstern forsyning; med ekstern forsyning: 100 mA) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC; (til PELV) |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 4 |
---|
Antall analoge utganger | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Maks. last [Ω] | 600,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 1 000,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Oppløsning av analog utgang | 16 (1 bit = 1 µV) |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i / AUX |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 140,00 |
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i masterprofil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 174,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PA 6,6 |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | COMBICON: |
---|