Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 10,00...53,00; (ekstern forsyning) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 53,00; (med ekstern forsyning: 28 mA) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i / AUX |
---|---|
Antall analoge innganger | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...10,00 |
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Oppløsning av analog inngang | 16 (1 bit = 1 mV) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 120,00 |
AS-i-adressering | adresseringsuttak |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
Vekt [g] | 168,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PA 6,6 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | COMBICON: |
---|