Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. AC2010

AS-Interface opplyst trykknappmodul

AC2010

Moduloberteil aktiv,

AS-Interface opplyst trykknappmodul

AC2010

Moduloberteil aktiv,

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: AC2018 Produktsammenligning: AC2010 / AC2018 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Elektriske data
Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA] < 55,00
Utganger
Elektrisk design AS-i
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 50295
AS-i klassifisering
AS-i profil S-3.F
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] 3
AS-I ID-kode [hex] F
Tilordning av databiter
data bit D0 D1 D2 D3
trykknapp 2 1 - -
LED - - 2 1
Mekaniske data
Type montering AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer PBT
Merknader
Merknader
Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.
Hus og trykknapper kan merkes.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: