Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 55,00 |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 04801 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 97,00 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler |
Materialer | PBT |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: |