Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Integrert vaktbikkje | nei |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 24,00; (til PELV; via M12-kontakt) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00 |
Antall reléutganger | 4 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt til FC underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |