Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Type montering | AS-i grensesnitt til FC underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |