Utgangsfunksjon | PNP |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 160,00 |
---|---|
Driftsspenning AUX DC [V] | 26,50...31,60; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Utgangsfunksjon | PNP |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | S-7.A.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | A.E |
Vekt [g] | 867,00 |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Hull avstand [mm] | 80,00 |
Akselhøyde på ventildrift [mm] | 20,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|