De externe IO-Link-geheugenopslag DSU is de mobiele alleskunner voor de lokale dataoverdracht. Gekoppeld aan een IO-Link-master stelt het kleine apparaat de opgeslagen data beschikbaar aan alle gekoppelde ontvangers. Toegepast als digitaal typeplaatje van een wisselgereedschap kan bijvoorbeeld de PLC deze zelfstandig en foutloos identificeren, kan informatie over looptijden uitlezen en bij een noodzakelijke onderhoudsinterval de exploitant alarmeren, voordat er beschadigingen aan werktuig en werkstuk ontstaan. In bedrijfstoestand wordt de datacontinu als historie naar de geheugenopslag geschreven. Dankzij COM3-interface met 230,4 kBit per seconde. In totaal 128 kByte biedt voldoende ruimte voor alle relevante data.
Via de IoT-software moneo|configure is de IO-Link-geheugenopslag ook software gebaseerd te parametreren en uitgelezen. Op die manier is de vastgelegde data over het totale aantal bedrijfsuren, onderhoudsintervallen, of systeemrelevante hoogste en laagste waarden, bijv. van druk, temperatuur of schommeling, probleemloos uit te lezen. Een optionele schrijfbeveiliging beschermt tegen onopzettelijk overschrijven van gevoelige apparaat informatie.
De DSU100 is een FRAM-datadrager met een capaciteit van 128 kByte en dient als opslagmedium in industriële omgevingen. Parametrering en data-uitwisseling vinden plaats via de geïntegreerde IO-Link-interface en is bijvoorbeeld via de software moneo|configure buiten de actieve bedrijfstoestand uit te voeren.
De IODD die noodzakelijk is voor de configuratie van het apparaat, gedetailleerde informatie over de procesdatastructuur, diagnose-informatie en parameteradressen, alsmede alle noodzakelijke informatie over de benodigde IO-Link-hardware en -software vindt u op www.ifm.com
Het apparaat ondersteunt verschillende bedrijfsmodi, zoals het lezen van de apparaatspecifieke, wereldwijd unieke UID, het lezen en schrijven van data tot 28 byte in een IO-Link-cyclus en het lezen en schrijven van grotere datahoeveelheden, waarvan de lengte gewoonlijk alleen nog beperkt wordt door de PLC.
De automatische toegang tot de geheugenstick tijdens actief bedrijf kan worden gedefinieerd via verschillende opdrachten die de lees- en schrijftoegang regelen en reglementeren.