Activeert de veilige toestand
De veiligheidssensoren schakelen in de veilige toestand zodra het detectie element in een beveiligde uitschakelafstand wordt gedetecteerd. In vergelijking met huidige veiligheidssensoren, vergemakkelijkt deze omgekeerde, veiligheidsgerelateerde functie bijvoorbeeld de beveiliging van kraaninstallaties of industrierobots, omdat de detectie elementen enkel op de eindposities hoeven te worden aangebracht. De hoeveelheid materiaal en de installatiewerkzaamheden nemen daardoor aanzienlijk af.
Uitstekend uitgerust voor mobiele applicaties
Daarnaast is de sensor dankzij zijn robuuste constructie ideaal voor het gebruik in mobiele machines. Hier bewaakt hij bijvoorbeeld het volledige uitschuiven van de stabiliteitssteunen of het correct vastpakken van afvalcontainers. Sterke trillingen, extreme temperaturen en reinigingsprocessen hebben geen enkele invloed op de werking van de veiligheidssensor.
Betrouwbare werking zonder onderbrekingen
De sensor is uitgerust met doordachte , interne diagnosefuncties. Deze detecteren op betrouwbare wijze onder andere componentdefecten, kortsluitingen- of sluitingen naar massa en schakelen de uitgangen bij storing stroomloos. Bij correct gebruik is onderhoud aan de sensoren niet meer nodig.