You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

Geen knaleffecten! Capacitieve IIoT-sensoren voor zones met stofexplosiegevaar

  • Niveau- en positiebepaling in ATEX-zones
  • Betaalbaar dankzij toepasbaarheid zonder schakelversterker
  • Robuuste en slagbestendige behuizing
  • Eenvoudige aansluiting door M12-connector, recht of haaks

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Comfortabele parametrering en procesbewaking op afstand

Maximale bescherming voor gebruik zonder gevaren
De robuuste en slagvaste behuizing van de capacitieve ATEX-sensoren staat garant voor een gevaarloos gebruik in zones met stofexplosiegevaar (ATEX-zone 22). Daarbij kan worden afgezien van de aanschaf van een dure schakelversterker. Niveau- en positiebepalingen kunnen zonder risico worden uitgevoerd, omdat ook bij langdurig gebruik geen ontvlambare energie vanuit de sensor in de ATEX-zone komt.

Intelligente diagnose en besturing op afstand
De ifm-sensoren zijn niet alleen de enige op de markt met een standaard M12-connector, maar ook de eerste met IO-Link. Op die manier kan de parametrering veilig en comfortabel op afstand worden uitgevoerd, wat bijv. een voordeel is bij hoge tanks of in krappe ruimtes. Een ander voordeel is de digitale overdracht van proceswaarden voor bijv. een behoefte-gebaseerde bevoorrading van de tanks. Bovendien zijn de sensoren eenvoudig uit te wisselen in zowel retro toepassingen zonder toepassing van IO-Link .

De allrounder voor positie- en procesbewaking
De capacitieve IO-Link ATEX-sensoren zijn speciaal voor de stofexplosiegevaarlijke zone 22 ontwikkeld. De bekende M30-sensoren met hoge schakelafstand kennen vele toepassingen in de positie- en procesbewaking. De contactloze detectie van graan in een molen of een silo, evenals de positieherkenning van bakkerijproducten, hout en kunststofdelen of zelfs pasta zijn slechts enkele voorbeelden. Dat maakt de sensoren tot een echte allrounder.

Meer flexibiliteit met IO-Link
Dankzij de IO-Link-chip, die voor het eerst is geïntegreerd, openbaren de sensoren hun grootste mogelijkheden. Proceswaarden worden real-time verzonden en de sensoren zijn gemakkelijk op afstand in te stellen op de applicatie .

Aan de overdaad aan sensoren in het magazijn
Elke sensor kan worden ingesteld voor PNP- of NPN-schakeling maar ook maak- of verbreekcontact, wat met name een voordeel oplevert bij toepassingen als overloop- of leegmelding. Geïntegreerde tijdfuncties zijn te gebruikenom een nalooptijd te realiseren zonder besturing. Via een potentiometer kan de antivalente schakeluitgang van de sensoren rechtstreeks op het apparaat zelf of via IO-Link worden ingesteld. Op dezelfde wijze kan de potentiometer ook uitgeschakeld worden om manipulatie van buitenaf te vermijden.

Toebehoren