You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

4 in 1: De stromingssensor meet het verbruik van vier industriegassen

  • De hoge toepasbaarheid reduceert het aantal sensoren en daarmee ook magazijnkosten
  • Nauwkeurige meetgegevens maken het mogelijk efficiënt energiemanagement te realiseren
  • De gelijktijdige uitgifte van verschillende proceswaarden bespaart extra meetpunten
  • Simulatiemodus vereenvoudigt inbedrijfstelling en bediening

“All-in-one-sensor” bespaart kosten
De nieuwe stromingssensor van de SD-serie registreert de belangrijkste industriegassen Argon, koolstofdioxide, stikstof en lucht. Deze is daarom de ideale keuze voor bijvoorbeeld vul- en verpakkingslijnen in de levensmiddelenindustrie en bij las-, snij- of soldeerprocessen met beschermgassen. Naast de actuele flow registreert de sensor ook de temperatuur, druk en totale doorstroomhoeveelheid. De waarden zijn op het kleurendisplay af te lezen en zijn ook via IO-Link beschikbaar.

Handige bediening via IO-Link
Via IO-Link biedt de sensor nog meer nuttige eigenschappen die de bediening vereenvoudigen. In de simulatiemodus zijn de individuele weergave- en schakelpuntinstellingen voor de inbedrijfstelling te controleren, via de flash-modus kan de gebruiker de exacte positie van de aangestuurde sensor visueel bepalen.

Kwaliteit borgen, kosten reduceren
Door de toepassing van de stromingssensor heeft de gebruiker is het verbruik van de kostbare industriegassen exact inzichtelijk. De kleinste hoeveelheden worden evenzo betrouwbaar geregistreerd als grote doorstroomhoeveelheden. De hoge meetnauwkeurigheid draagt vooral bij aan kwaliteitsbewaking van het product- of proces op plaatsen waar het aankomt op de exacte dosering van gassen. Terwijl overmatig verbruik de kosten onnodig verhoogt, heeft een te geringe toevoer een negatieve invloed op de eindkwaliteit van het product.

De basis voor een sluitend energiemanagement volgens DIN EN ISO 50001
De EU-energie-efficiëntie-richtlijn DIN EN ISO 50001 vereist van de onderneming registraties over kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens gegarandeerd is. De combinatie van de nieuwe persluchttransmitter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.

De hoge toepasbaarheid reduceert het aantal aan sensoren en ook magazijnkosten
De integratie van vier gaskarakteristieken, hoge meetdynamiek en meerdere meetparameters in slechts een sensor bespaart aanzienlijk op hardware kosten. Zo dekt de SD in een apparaat tal van applicatiescenario's af en reduceert zodoende het aantal aan sensoren en ook magazijnkosten. Omdat de sensor bovendien ook de druk, de temperatuur en de totale doorstroming van het medium registreert, kan op extra sensoren samen met bekabeling en ingangskaarten worden bespaard - en daarmee ook installatie- en onderhoudskosten.