You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. ST0543

Stromingsbewaker

ST0543

SCN12ADBAKOW/LS

Stromingsbewaker

ST0543

SCN12ADBAKOW/LS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toepassingsgebied
Applicatie Hogedrukbereik
Media Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 300
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 70...140 AC
Stroomopname [mA] < 40
Opwarmtijd [s] < 20
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering Relais
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact
Kortsluitbeveiliging nee
Meet- / instelbereik
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Software / programmering
Afregelen schakelpunt potentiometer
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting 1/2" NPT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 11 x LED
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x 7/8"; codering: A