You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. SF3408

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3408

SFN12AAC/US-100

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3408

SFN12AAC/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: SF5700 + E40127 Productvergelijking: SF3408 / SF5700 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Procesaansluiting 1/2" NPT
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 5
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 0...60
Grootste gevoeligheid [cm/s] 0...20
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 7
Reactietijden
Reactietijd [s] 2...20
Vloeibare media
Reactietijd [s] 2...20
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium PTFE
Procesaansluiting 1/2" NPT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m