You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. SF3306

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3306

SFR12ADB/US-100

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF3306

SFR12ADB/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting G 1/2
Toepassingsgebied
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 300
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] 27 x 27 x 72
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting G 1/2
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 (5 x 0.5mm²) m