You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. SF0528

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0528

SFM12ABT/6M/PH

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SF0528

SFM12ABT/6M/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting M12 x 1
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; Gasvormige media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0200
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen 3.7035 (titaan)
Materiaal dat in contact komt met het medium 3.7035 (titaan)
Procesaansluiting M12 x 1
Toebehoren
Leveringsomvang
afdichtingen: 2 x AMF 30
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²