You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. RN6020

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Resolutie 2048 stappen
Communicatie interface parallel
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 250
Max. toerental elektrisch [U/min] 1500
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Meet- / instelbereik
Resolutie 2048 stappen
Interfaces
Communicatie interface parallel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 52
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; axiaal
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Vrijgave A geïnverteerd
Vrijgave B geïnverteerd
sporen 7...12
sporen 1...6