You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. PM2664

Frontbondige druktransmitter

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Frontbondige druktransmitter

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PM2654 Productvergelijking: PM2664 / PM2654 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Media vloeibare en pasteuze media
Mediumtemperatuur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. barstdruk
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Drukbestendigheid
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druksoort relatieve druk
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 14...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Analoog startpunt
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analoog eindpunt
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
In stappen van
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineariteit, inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid , grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reactietijden
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Software / programmering
Instelmogelijkheden nulpunt; meetbereik
Interfaces
Communicatie interface EPS
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); PBT
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4435 (roestvast staal / 316L); PTFE op keramieksubstraat; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad
anzeigen-bedienelemente
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A