You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. PB4212

Druksensor mit LED-balkweergave

PB4212

PB-100PSBN14-HFBOW/LS/ /V

Druksensor mit LED-balkweergave

PB4212

PB-100PSBN14-HFBOW/LS/ /V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: PN4222 Productvergelijking: PB4212 / PN4222 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Meetbereik [psi] 0...1000
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Beperkt toe te passen voor Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar
Mediumtemperatuur [°C] -25...70
Min. barstdruk [psi] 9000
Drukbestendigheid [psi] 4500
Druksoort relatieve druk
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 102...132 AC
Stroomopname [mA] 20
Beschermklasse I
Opwarmtijd [s] 0,35
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Schakelfrequentie AC [Hz] 10
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] 0...1000
Schakelpunt SP [psi] 50...1000
Terugschakelpunt rP [psi] 30...980
In stappen van [psi] 10
Opmerking voor de hysterese
instelbaar
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 2,0
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] < ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Temperatuurinvloed (per 10 K) < ± 0,3
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Materialen EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal dat in contact komt met het medium FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303)
Min. drukcycli 100 miljoen
Procesaansluiting schroefdraad 1/4" NPT buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
gemeten waarde 10 x LED, groen Resolutie 10 % van eindwaarde
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x 7/8"; codering: A