Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; ((36 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
---|
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 4 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 320 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materialen | ABS glasvezelversterkt | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|