Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC |
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 12 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 300 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 15 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Tastbereik [mm] | < 700; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Gewicht [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 | |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 | |
Materialen | PBT; PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 1/2"; codering: C |
---|