You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. OA5114

Fotocel ontvanger

OA5114

OAE-FPKG/US

Fotocel ontvanger

OA5114

OAE-FPKG/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 50
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Functiecontrole-uitgang ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Stroombelasting in dual output mode [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] < 50
Bereik instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 90 x 30 x 70
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A