You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. KG5056

Capacitieve sensor

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Capacitieve sensor

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 6,5; (vast ingesteld, schroef is verzegeld)
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 84
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 6,5; (vast ingesteld, schroef is verzegeld)
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 6,5 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -15...15
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
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 84
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²