You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IT5023

Inductieve sensor

IT5023

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Inductieve sensor

IT5023

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 6,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse III
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67; (indien aangesloten)
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] Ø 6,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A