You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IO9909

Inductieve sensor

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Inductieve sensor

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 26
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,5
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 26
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,15 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A