You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IM0047

Inductieve sensor

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Inductieve sensor

IM0047

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 35
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand; anti-aangroei
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Beschermklasse I
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5,5
Max. ruststroom [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 35
Werkafstand [mm] 0...28,3
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,8 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Materialen behuizing: PPE; actief vlak: PEI anti-aangroei; klembeugel: zinkdrukgiet
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
in bedrijf 1 x LED, groen
kortsluiting 1 x LED, groen / rood continu knipperend
Opmerkingen
Opmerkingen
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x 7/8"; codering: A