You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. II5704

Inductieve sensor

II5704

IIK3015BBPOG/ 3mPPU

Inductieve sensor

II5704

IIK3015BBPOG/ 3mPPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: II5742 Productvergelijking: II5704 / II5742 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 15
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
Verhoogde schakelafstand ja
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen behuizing: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); actief vlak: PBT
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
Aansluiting Kabel: 3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²