You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. II5702

Inductieve sensor

II5702

II-2015-FRKG/30mPPU

Inductieve sensor

II5702

II-2015-FRKG/30mPPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 4
Max. ruststroom [mA] 0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 400
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 30 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²