You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. II5402

Inductieve sensor

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Inductieve sensor

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 5; (24 V)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²