Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 7 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
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
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); actief vlak: PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|