You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. II0004

Inductieve sensor

II0004

II-2015-BBOW

Inductieve sensor

II0004

II-2015-BBOW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: II0095 Productvergelijking: II0004 / II0095 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 20
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²