You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IG6004

Inductieve sensor

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Inductieve sensor

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Toepassingsgebied
Media Ongevoelig voor aluminium spanen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 60
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PBT; keramiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A