You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IG5896

Inductieve sensor

IG5896

IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS

Inductieve sensor

IG5896

IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IGT200 Productvergelijking: IG5896 / IGT200 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...36 DC
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
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
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
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303); PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A