You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IF5964

Inductieve sensor

IF5964

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Inductieve sensor

IF5964

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5330 Productvergelijking: IF5964 / IF5330 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ccc
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
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
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / aluminium: 0,5 / koper: 0,42
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC
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
Aansluiting Kabel: 6 m, PUR; hoogflexibel; 3 x 0,34 mm²