You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IF5537

Inductieve sensor

IF5537

IF-3002-BPKG/PPU

Inductieve sensor

IF5537

IF-3002-BPKG/PPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IF5583 Productvergelijking: IF5537 / IF5583 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Stroomopname [mA] 5; (24 V)
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 400
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²