You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. I95019

Inductieve sensor

I95019

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

Inductieve sensor

I95019

I9-3002-ANKG/0,3M/BH/WKL RT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 16 x 30 x 8
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 5
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 16 x 30 x 8
Materialen PA (polyamide); AlMgSi0,5
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²