You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor AS-Interface
  4. Gereedschap
  5. E40211

Teach-drukknop voor stromingssensoren

E40211

SC TEACH BUTTON PS

Teach-drukknop voor stromingssensoren

E40211

SC TEACH BUTTON PS

  • Voor de schakelpuntinstelling van stromingssensoren
  • Comfortabele en intuïtieve bediening met een druk op de knop
  • Goed zichtbare optische terugmelding
  • Aansluiting via beproefde M12-stekkerverbinding
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Toepassingsgebied
Uitvoering voor stromingssensoren SC met pnp-uitgang
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanningstolerantie [%] 15
Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC; (naar SELV/PELV)
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 40
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 233
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303); PA (polyamide); PMMA
Opmerkingen
N.B. uitloop artikel
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,9 m, PUR