You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E40031

Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

E40031

FLOW ADAPT M12X1 PTFE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Uitvoering voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor M12 x 1
Mediumtemperatuur [°C] 0...80
Meet- / instelbereik
Stromingsgebied [ml/min] 2...50
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage wartel; (G 1/8 A Installatie naar wens te positioneren)
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen PTFE
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk