You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Beschermbeugels
  4. Montagesets met beschermkap
  5. E21124

Beschermbeugel

E21124

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Beschermbeugel

E21124

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

  • Effectieve bescherming van de sensor tegen slagen en schokken
  • Complete montageset voor de klemcilindermontage
  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Voor de vrijstaande montage op een willekeurig oppervlak
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E21084 Productvergelijking: E21124 / E21084 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering klemcilinderbevestiging, met beschermingskap
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 357
Wijze van montage vrijstaand; (M10)
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal)
Toebehoren
Leveringsomvang
cilindrische schroef: 1 x M10 x 120
Moeren: 2 x M10
onderlegringen: 2
cilindrische schroeven: 2 x M5 x 16
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk