You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E20396

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20396

FE-30-P-A-R6/0,8m

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20396

FE-30-P-A-R6/0,8m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20329 Productvergelijking: E20396 / E20329 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Bereik fiberoptiek [mm] 300
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Totale lengte [mm] 800
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk