- Producten
- E11859
Zelfbedraadbare stekker
E11859
SSTGH050VASFKPG
Zelfbedraadbare stekker
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVF571 Productvergelijking: E11859 / EVF571 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 24,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 20 x 20 x 60 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: roestvast staal; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
---|