You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11728

Centrale verdeler

E11728

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Centrale verdeler

E11728

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EBC003 Productvergelijking: E11728 / EBC003 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 28 x 60 x 118
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Aantal poorten centraalverdeler 4
Uitvoering connector M12
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm