You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11725

Centrale verdeler

E11725

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Centrale verdeler

E11725

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EBC009 Productvergelijking: E11725 / EBC009 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 28 x 60 x 152
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Aantal poorten centraalverdeler 8
Uitvoering connector M12
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm