You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11186

Verbindingskabel met ventielstekker

E11186

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Verbindingskabel met ventielstekker

E11186

VVSAB031--S0005H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Schroef
Tag label houder
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart; 3 x 0,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld