You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11143

Aansluitkabel met stekker male

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Aansluitkabel met stekker male

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 42
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm