You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11069

Y-verbindingskabel

E11069

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Y-verbindingskabel

E11069

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 17 x 20,2 x 46,7
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler 2
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 2 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld