You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E11038

Verbindingskabel

E11038

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Verbindingskabel

E11038

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Materialen PVC
Materiaal gegoten onderdeel PVC
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm